Hoist ring revolving steel 07725-20036
- Az emelőkengyelt integrált rugó tartja az adott helyzetben
- Teherbírás max. 7000 kg
- Minden irányban megtartja a teljes terhelést
- Engedéllyel és H bélyegzéssel (BG)
- 100%-ban bevizsgálva szakadásra
Sales unit
93,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hoist ring
Version 1
revolving
Version 2
grade 10
Main
material
steel
D=Thread
M20
L=thread length
34
B
54
B1
82
B2
50
D1
45
H
140
H1
57
S
16,5
SW
12
SW1
30
Tightening
torque
Nm
250
UNSPSC Code
31162800
max.
permissible
load kg
2500
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
Description
Anyag
Emelőkengyel és csavaros kengyel, acél.
Csavar és persely, acél.
Csavar és persely, acél.
Kivitel
Emelőkengyelek és felcsavarozható kengyelek, kovácsolt és nagyszilárdságra nemesített. 100% elektromágneses repedésvizsgálat, műanyag bevonatú, sárga.
Csavar, szilárdsági osztály 10.9 vagy magasabb. 100% elektromágneses repedésvizsgálat.
Persely, galvanikusan horganyzott.
Csavar, szilárdsági osztály 10.9 vagy magasabb. 100% elektromágneses repedésvizsgálat.
Persely, galvanikusan horganyzott.
További információk
Az emelőkengyel billenthető, 360°-ban forgatható és minden húzóirányban felveszi a teljes terhelést. Az emelőkengyelt egy integrált rugó tartja a megfelelő helyzetben. A névleges teherbírás az emelőkengyelen van feltüntetve. Ez a legkedvezőbb terhelési esetre vonatkozik (lásd táblázat). A vizsgálóerő a megengedett teherbírás 2,5-szerese. Elveszíthetetlen, ugyanakkor leszerelhető hatlapfejű csavarral. Az emelőkengyel megfelel a gépépítés alapkövetelményeinek és BG által bevizsgált.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... 100 °C = 100%-os teherbírás
-40 °C ... 200 °C = 85%-os teherbírás
-40 °C ... 250 °C = 80%-os teherbírás
-40 °C ... 350 °C = 75%-os teherbírás
A megadott terhelési értékek a menet 1,5x névleges átmérőjének megfelelő becsavarási mélységre vonatkoznak, 363 N/mm² minimális húzószilárdságú acél esetén.
-40 °C ... 200 °C = 85%-os teherbírás
-40 °C ... 250 °C = 80%-os teherbírás
-40 °C ... 350 °C = 75%-os teherbírás
A megadott terhelési értékek a menet 1,5x névleges átmérőjének megfelelő becsavarási mélységre vonatkoznak, 363 N/mm² minimális húzószilárdságú acél esetén.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.