text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőkengyel
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
10-es minőségi osztály
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M10
L=menethossz
16
B
35
B1
55
B2
30
D1
24
H
85
H1
36
Max. terhelhetőség kg
630
Meghúzási nyomaték Nm
60
S
10
SW
6
SW1
17
UNSPSC Code
31162800
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
Emelőkengyel és csavaros kengyel, acél.
Csavar és persely, acél.
Kivitel
Emelőkengyelek és felcsavarozható kengyelek, kovácsolt és nagyszilárdságra nemesített. 100% elektromágneses repedésvizsgálat, műanyag bevonatú, sárga.
Csavar, szilárdsági osztály 10.9 vagy magasabb. 100% elektromágneses repedésvizsgálat.
Persely, galvanikusan horganyzott.
További információk
Az emelőkengyel billenthető, 360°-ban forgatható és minden húzóirányban felveszi a teljes terhelést. Az emelőkengyelt egy integrált rugó tartja a megfelelő helyzetben. A névleges teherbírás az emelőkengyelen van feltüntetve. Ez a legkedvezőbb terhelési esetre vonatkozik (lásd táblázat). A vizsgálóerő a megengedett teherbírás 2,5-szerese. Elveszíthetetlen, ugyanakkor leszerelhető hatlapfejű csavarral. Az emelőkengyel megfelel a gépépítés alapkövetelményeinek és BG által bevizsgált.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... 100 °C = 100%-os teherbírás
-40 °C ... 200 °C = 85%-os teherbírás
-40 °C ... 250 °C = 80%-os teherbírás
-40 °C ... 350 °C = 75%-os teherbírás

A megadott terhelési értékek a menet 1,5x névleges átmérőjének megfelelő becsavarási mélységre vonatkoznak, 363 N/mm² minimális húzószilárdságú acél esetén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak