Emelőgyűrű edzett acél 07750-08
- Nemesíthető acél
- Barnított
- Biztonságos emelés és szállítás
Mennyiségi egység
100,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőgyűrű
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=Menet
M8
B
38
D1
50,5
H
51
L
16
L1
61
Max.
terhelhetőség
kg
325
Meghúzási nyomaték Nm
4,21
S
9,5
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat (5-szörös biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve.
Minden emelőgyűrű mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a gyűrű minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A gyűrűbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Minden emelőgyűrű mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a gyűrű minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A gyűrűbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.