text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
hoist screw
Kivitel 1
VDI3366
Alaptest anyaga
acél
D1=Átmérő
40
D2=Menet
M36
L1=menethossz
56
L=Hossz
118
L2
12
L3
40
SW
50
Terhelhetőség kg
2500
UNSPSC Code
27111701
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
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
További információk
Emelőcsavarok VDI 3366 szerint.

Általában mindig négy emelőcsavart kell elhelyezni. Négy emelőcsavar alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két emelőcsavar tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két emelőcsavarra osztható.
Rajzi hivatkozás
1) kg max.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought