text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
hoist screw
Kivitel 1
VDI3366
Alaptest anyaga
acél
D1=Átmérő
32
D2=Menet
M30
L1=menethossz
45
L=Hossz
95
L2
10
L3
32
SW
41
Terhelhetőség kg
1500
UNSPSC Code
27111701
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
Description

Anyag
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
További információk
Emelőcsavarok VDI 3366 szerint.

Általában mindig négy emelőcsavart kell elhelyezni. Négy emelőcsavar alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két emelőcsavar tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két emelőcsavarra osztható.
Rajzi hivatkozás
1) kg max.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak