hoist screw VDI3366 acél 07679-16
Mennyiségi egység
21,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
hoist screw
Kivitel 1
VDI3366
Alaptest
anyaga
acél
D1=Átmérő
16
D2=Menet
M16
L1=menethossz
28
L=Hossz
58
L2
5
L3
20
SW
24
Terhelhetőség
kg
320
UNSPSC Code
27111701
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
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
További információk
Emelőcsavarok VDI 3366 szerint.
Általában mindig négy emelőcsavart kell elhelyezni. Négy emelőcsavar alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két emelőcsavar tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két emelőcsavarra osztható.
Általában mindig négy emelőcsavart kell elhelyezni. Négy emelőcsavar alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két emelőcsavar tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két emelőcsavarra osztható.
Rajzi hivatkozás
1) kg max.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.