Sekli egyenes acél 07716-0650025
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
Sales unit
20,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shackle
Version 1
straight
Main
material
steel
Component
material
steel
FT=load capacity kg
6500
B
36,6
B1
80
D
max.
60
H1
71
Inch
7/8
K min.
25
Kind of fastening
with bolts
S
min.
22
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
egyenes.
További információk
Színeltérések a csapoknál és a sekliknél lehetségesek.
A festék felvitele miatt a menet nehezen járhat.
A festék felvitele miatt a menet nehezen járhat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.