Sekli egyenes acél 07716-0150012
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
Mennyiségi egység
3,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Sekli
Kivitel 1
egyenes
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
FT=teherbírás kg
1500
B
19
B1
40
Col
7/16
D
max.
31,5
H1
37,6
K min.
12,5
Rögzítési mód
csappal
S
min.
11
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
Acél.
Kivitel
egyenes.
További információk
Színeltérések a csapoknál és a sekliknél lehetségesek.
A festék felvitele miatt a menet nehezen járhat.
A festék felvitele miatt a menet nehezen járhat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.