text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Sekli
Kivitel 1
egyenes
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
FT=teherbírás kg
750
B
13,5
B1
29
Col
5/16
D max.
25,5
H1
27,2
K min.
9,5
Rögzítési mód
csappal
S min.
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
Acél.
Kivitel
egyenes.
További információk
Színeltérések a csapoknál és a sekliknél lehetségesek.
A festék felvitele miatt a menet nehezen járhat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought