Torque knurled knob thermoplastic feketésszürke, RAL 7021 07125-308X40
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A nyomaték egy állítócsavarral állítható be
Sales unit
34,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Torque knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
34
D=Thread
M8
H=Height
37,5
L=thread length
40
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5
Size
3
Thread type
external thread
Torque
Nm
0,1 - 0,3
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke. Csap, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Csap, kék passzivált.
További információk
A szükséges nyomaték egy állítócsavarral állítható be. A beállított nyomaték elérésekor a recézett gomb szabadon átforog.
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar a nyomaték beállításához
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.