Torque knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 07125-3086X40
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A nyomaték egy állítócsavarral állítható be
Mennyiségi egység
34,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Torque knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
34
D=Thread
M8
H=Height
37,5
L=thread length
40
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5
Size
3
Thread type
external thread
Torque
Nm
0,1 - 0,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Thermoplastic, black grey. Pin steel 5.8.
Version
Pin blue passivated
Note
The set screw sets the required torque. The knob de-clutches and turns freely when the desired torque is reached.
Drawing reference
1) adjusting screw for setting the torque
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.