Nyomatékfogantyú recézett fejjel termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 07125-3067X60
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A nyomaték egy állítócsavarral állítható be
Mennyiségi egység
35,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékfogantyú recézett fejjel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
34
D=Menet
M6
H=Magasság
37,5
L=menethossz
60
D2
22
D3
31
D4
20
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H1
14,5
Menettípus
külső menet
Méret
3
Nyomaték
Nm
0,1 - 0,3
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke. Csap, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Csap, kék passzivált.
További információk
A szükséges nyomaték egy állítócsavarral állítható be. A beállított nyomaték elérésekor a recézett gomb szabadon átforog.
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar a nyomaték beállításához
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.