text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomatékfogantyú recézett fejjel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
34
D=Menet
M6
H=Magasság
37,5
L=menethossz
40
D2
22
D3
31
D4
20
Fedél színe
kék RAL 5017
H1
14,5
Menettípus
külső menet
Méret
3
Nyomaték Nm
0,1 - 0,3
UNSPSC Code
27112102
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke. Csap, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Csap, kék passzivált.
További információk
A szükséges nyomaték egy állítócsavarral állítható be. A beállított nyomaték elérésekor a recézett gomb szabadon átforog.
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar a nyomaték beállításához
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought