Torque knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 07125-2065
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A nyomaték egy állítócsavarral állítható be
Mennyiségi egység
31,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékfogantyú recézett fejjel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
26
D=Menet
M6
H=Magasság
27
T=menetmélység
6
D2
18
D3
23
D4
16
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
H1
10,5
Menettípus
belső menet
Méret
2
Nyomaték
Nm
0,1 - 0,3
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
Material
Thermoplastic, black grey.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Bush black oxidised.
Note
The set screw sets the required torque. The knob de-clutches and turns freely when the desired torque is reached.
Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Drawing reference
1) adjusting screw for setting the torque
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.