Nyomatékfogantyú recézett fejjel termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 07125-206
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A nyomaték egy állítócsavarral állítható be
Mennyiségi egység
31,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékfogantyú recézett fejjel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
26
D=Menet
M6
H=Magasság
27
T=menetmélység
6
D2
18
D3
23
D4
16
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
10,5
Menettípus
belső menet
Méret
2
Nyomaték
Nm
0,1 - 0,3
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Persely, barnított.
További információk
A szükséges nyomaték egy állítócsavarral állítható be. A beállított nyomaték elérésekor a recézett gomb szabadon átforog.
Δ Ezen a helyen kell felvinni a kívánt fedélszínt. A sötétszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell felvinni a kívánt fedélszínt. A sötétszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar a nyomaték beállításához
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.