Nyomatékfogantyú alumínium 07124-210X40
- A nyomaték állítócsavarral és fokozatskálával állítható be
- A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%
- A beállított forgatónyomaték biztosítása lehetséges
Mennyiségi egység
78,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M10
L=menethossz
40
D1
15
D2
30
D3
24
H1
4
H2
30
H3
8
Méret
2
Nyomaték
Nm
0,5 - 1
UNSPSC Code
27112102
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
Fogantyú és állítócsavar, alumínium.
Csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Fogantyú és állítócsavar, eloxált.
Csap, horganyzott.
Csap, horganyzott.
További információk
A szükséges forgatónyomaték egy állítócsavar és egy fokozatskála segítségével beállítható. A beállított érték az oldalsó rögzítőcsavarokkal rögzíthető. A beállított forgatónyomaték elérésekor a nyomatékfogantyú hallható és érezhető módon kiold. A kioldási nyomaték nagyobb, mint a meghúzási nyomaték, így a nyomatékfogantyú könnyedén újra kioldható.
A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%.
A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%.
Egyedi igényre
Más menethosszok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.