Nyomatékfogantyú alumínium 07124-210
- A nyomaték állítócsavarral és fokozatskálával állítható be
- A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%
- A beállított forgatónyomaték biztosítása lehetséges
Mennyiségi egység
76,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M10
D1
15
D2
30
D3
24
H1
4
H2
30
H3
8
Méret
2
Nyomaték
Nm
0,5 - 1
UNSPSC Code
27112102
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
Material
Grip and set screw aluminium.
Bush steel 5.8.
Bush steel 5.8.
Version
Grip and set screw anodised.
Bush black oxidised.
Bush black oxidised.
Note
The required torque is set by a set screw and a graduated scale. The set value can be secured using the lateral clamping screw. When the set torque is reached the grip audibly and palpably releases. The loosening torque is higher than the tightening torque so that the torque handle can be released without any problems.
The internal thread version has a hole in the set screw so that the torque handle can also be used on threaded rods.
Set torque accuracy ± 5%.
The internal thread version has a hole in the set screw so that the torque handle can also be used on threaded rods.
Set torque accuracy ± 5%.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.