text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomatékfogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D=Menet
M8
D1
15
D2
30
D3
24
H1
4
H2
30
H3
8
Méret
2
Nyomaték Nm
0,25 - 0,5
UNSPSC Code
27112102
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
Fogantyú és állítócsavar, alumínium.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Fogantyú és állítócsavar, eloxált.
Persely barnított.
További információk
A szükséges forgatónyomaték egy állítócsavar és egy fokozatskála segítségével beállítható. A beállított érték az oldalsó rögzítőcsavarokkal rögzíthető. A beállított forgatónyomaték elérésekor a nyomatékfogantyú hallható és érezhető módon kiold. A kioldási nyomaték nagyobb, mint a meghúzási nyomaték, így a nyomatékfogantyú könnyedén újra kioldható.

A belső menetes kivitelnél az állítócsavarban egy átmenő furat található, emiatt a nyomatékfogantyú menetes rúdként is használható.

A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak