text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomatékfogantyú háromágú csillagmarkolattal
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
elektropolírozott
D1=Külső átmérő
80
D=Menet
M10
H=Magasság
53,5
T=menetmélység
13
D2
29,2
H1
31
Nyomaték Nm
5
UNSPSC Code
27112102
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
Fogantyú, üveggolyó erősítésű termoplasztból.
Fedél, termoplasztból.
Acél elemek, nemesacél, edzett.
Kivitel
Fogantyú és fedél, feketésszürke (RAL 7021).
Nemesacél elemek, elektropolírozott.
További információk
A maximális nyomaték elérését egy hallható kattanás jelzi. A fogantyú csak a táblázatban megadott maximális nyomatékkal húzható meg.
Egyedi igényre
További belső menet, maximális nyomatékok és színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak