text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomatékcsavar
Kivitel 1
nyomócsappal
Alaptest anyaga
automataacél
D=Menet
M10
L=menethossz
40
D1
25
D2
8,2
F1 N
40
F2 N
550
L1
20
L2
3
UNSPSC Code
31161504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Automataacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A recézettfejű csavar szükséges nyomtékát két rugós, golyós nyomóelem hozza létre. Amikor a kívánt, beállított nyomóerőt elértük, a recézett fogantyú szabadon elforog.
A nyomóerő beállítása a fejen található hernyócsavarokkal történik.
Erők
F1 = minimális végnyomás
F2 = maximális végnyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak