Nyomatékcsavar hornyolt illesztéssel automataacél 07131-10
- Hernyócsavarral állítható meghúzási nyomaték
- Jó fogású recézett gomb a könnyű kezeléshez
Mennyiségi egység
144,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékcsavar
Kivitel 1
hornyolt illesztéssel
Alaptest
anyaga
automataacél
D=Menet
M10
L=menethossz
45
D1
25
D2
7,7
D3
4,5
F1
N
40
F2
N
550
L1
20
L2
8
L3
5
UNSPSC Code
31161504
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Automataacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A recézettfejű csavar szükséges nyomtékát két rugós, golyós nyomóelem hozza létre. Amikor a kívánt, beállított nyomóerőt elértük, a recézett fogantyú szabadon elforog.
A nyomóerő beállítása a fejen található hernyócsavarokkal történik.
A nyomóerő beállítása a fejen található hernyócsavarokkal történik.
Erők
F1 = minimális végnyomás
F2 = maximális végnyomás
F2 = maximális végnyomás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.