Nyomatékcsavar golyós nyomócsappal automataacél 07134-12X80
- Hernyócsavarral állítható meghúzási nyomaték
- Nyomóalátéttel kombinálva ideális ferde felületek befogásához
- Jó fogású recézett gomb a könnyű kezeléshez
Mennyiségi egység
122,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékcsavar
Kivitel 1
golyós nyomócsappal
Alaptest
anyaga
automataacél
D=Menet
M12
L=menethossz
80
D1
25
D2
8
D3
7,2
F1
N
40
F2
N
450
H
20
L1
10
L2
4,5
R
6
UNSPSC Code
31161504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Automataacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A recézettfejű csavar szükséges nyomtékát két rugós, golyós nyomóelem hozza létre. Amikor a kívánt, beállított nyomóerőt elértük, a recézett fogantyú szabadon elforog.
A nyomóerő beállítása a fejen található hernyócsavarokkal történik. Nyomótagokkal (07138, 07140 vagy 07141) együtt a golyós nyomócsapos nyomatékcsavar kiválóan alkalmas ferde felületek rögzítésére.
A nyomóerő beállítása a fejen található hernyócsavarokkal történik. Nyomótagokkal (07138, 07140 vagy 07141) együtt a golyós nyomócsapos nyomatékcsavar kiválóan alkalmas ferde felületek rögzítésére.
Erők
F1 = minimális végnyomás
F2 = maximális végnyomás
F2 = maximális végnyomás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.