Torque screw with ball thrust point free-cutting steel 07134-10X80
- Hernyócsavarral állítható meghúzási nyomaték
- Nyomóalátéttel kombinálva ideális ferde felületek befogásához
- Jó fogású recézett gomb a könnyű kezeléshez
Mennyiségi egység
122,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékcsavar
Kivitel 1
golyós nyomócsappal
Alaptest
anyaga
automataacél
D=Menet
M10
L=menethossz
80
D1
25
D2
8
D3
7,2
F1
N
40
F2
N
550
H
20
L1
9
L2
4,5
R
6
UNSPSC Code
31161504
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Automataacél.
Kivitel
Black oxidised.
Note
The torque required for the knurled screw is generated by two spring-mounted thrust balls.
As soon as the adjustable final pressure is reached, the grip runs free.
The final pressure is set using the set screws located in the head.
These torque screws are particularly useful when used together with thrust pads (07138, 07140 or 07141) for clamping sloping surfaces.
As soon as the adjustable final pressure is reached, the grip runs free.
The final pressure is set using the set screws located in the head.
These torque screws are particularly useful when used together with thrust pads (07138, 07140 or 07141) for clamping sloping surfaces.
Forces
F1 = Minimum final pressure
F2 = Maximum final pressure
F2 = Maximum final pressure
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.