Nyomóalátét automataacél 07138-14
- A gömbcsukló révén a nyomóalátét a befogandó felülethez igazodik
- Nyomatékcsavar tartozékok
Mennyiségi egység
11,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomóalátét
Alaptest
anyaga
automataacél
Komponens
anyaga
acél
D=átmérő
14
L=Hossz
11
Alábbiakhoz
07120-10, 07120-12, 07134-1
D1
8
D2
8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nyomóalátét, automataacél. Feszítő gyűrű, rugóacél.
Kivitel
felületedzett és barnított.
További információk
A nyomótagot a golyóscsapos nyomatékcsavarokra (07134) vagy nyomócsapos hernyócsavarokra (07120) enyhe nyomással pattinthatjuk fel.
A gömbcsukló révén a nyomóalátét a befogandó felülethez illeszkedik.
A gömbcsukló révén a nyomóalátét a befogandó felülethez illeszkedik.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.