text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomóalátét
Alaptest anyaga
automataacél
Komponens anyaga
acél
D=átmérő
12
L=Hossz
9
Alábbiakhoz
07120-08, 07134-08
D1
6
D2
6
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nyomóalátét, automataacél. Feszítő gyűrű, rugóacél.
Kivitel
felületedzett és barnított.
További információk
A nyomótagot a golyóscsapos nyomatékcsavarokra (07134) vagy nyomócsapos hernyócsavarokra (07120) enyhe nyomással pattinthatjuk fel.
A gömbcsukló révén a nyomóalátét a befogandó felülethez illeszkedik.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak