text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomóalátét
Alaptest anyaga
automataacél
Komponens anyaga
acél
D=átmérő
10
L=Hossz
8
Alábbiakhoz
07120-06, 07134-06
D1
5
D2
4,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nyomóalátét, automataacél. Feszítő gyűrű, rugóacél.
Kivitel
felületedzett és barnított.
További információk
A nyomótagot a golyóscsapos nyomatékcsavarokra (07134) vagy nyomócsapos hernyócsavarokra (07120) enyhe nyomással pattinthatjuk fel.
A gömbcsukló révén a nyomóalátét a befogandó felülethez illeszkedik.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak