Nyomócsavar acél barnított 07119-106X363
- Menetes orsók, tengelyek kíméletes szorításához vagy rögzítéséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, szerelés
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
2,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomócsavar
Terméktípus
csappal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
POM
D=Menet
M6
L=Hossz
36,3
SW=kulcsnyílás
3
D1
3,5
L3
1,7
Menettípus
külső menet
Szilárdsági osztály
10.9
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, nemesacél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Kivitel
Csavar, barnított.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.