text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Nyomócsavar
Terméktípus
csappal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
POM
D=Menet
M8
L=Hossz
51,6
SW=kulcsnyílás
4
D1
5
L3
2
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27111704
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
Description

Anyag

Csavar, nemesacél 1.4305.
Csap, sárgaréz vagy POM.

Kivitel
Csavar, fémtiszta.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak