text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomócsavar
Terméktípus
csappal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
POM
D=Menet
M6
L=Hossz
21,3
SW=kulcsnyílás
3
D1
3,5
L3
1,7
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesacél 1.4305.
Csap, sárgaréz vagy POM.

Kivitel
Csavar, fémtiszta.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak