text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
brass
D=Thread
M5
L=Length
35,5
SW=key width
2,5
D1
3
L3
1,3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Csavar, nemesacél 1.4305.
Csap, sárgaréz vagy POM.

Kivitel
Csavar, fémtiszta.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak