Nyomócsavar nemesacél fémtiszta 07119-041X125
- Menetes orsók, tengelyek kíméletes szorításához vagy rögzítéséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, szerelés
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
2,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomócsavar
Terméktípus
csappal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
sárgaréz
D=Menet
M4
L=Hossz
12,5
SW=kulcsnyílás
2
D1
2,5
L3
1,2
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, nemesacél 1.4305.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Kivitel
Csavar, fémtiszta.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.