text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Kivitel 2
menetbiztosítóval
Terméktípus
csappal
Main material
steel
Alaptest felülete
barnított
Component material
POM
D=Thread
M4
L=Length
9
SW=key width
2
D1
2
L1
3,5
L3
1,7
Szilárdsági osztály
10.9
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Csavar, barnított.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak