Nyomócsavar fej nélkül acél barnított 07119-212X825
- Menetes orsók, tengelyek kíméletes szorításához vagy rögzítéséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, szerelés
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Mennyiségi egység
5,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Kivitel 2
menetbiztosítóval
Terméktípus
csappal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
sárgaréz
D=Menet
M12
L=Hossz
82,5
SW=kulcsnyílás
6
D1
8,5
L1
10
L3
3,3
Menettípus
külső menet
Szilárdsági osztály
10.9
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Csavar, barnított.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.