Nyomócsavar fej nélkül acél barnított 07119-206X265
- Menetes orsók, tengelyek kíméletes szorításához vagy rögzítéséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, szerelés
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Sales unit
2,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Version 2
with thread lock
Product type
with bolts
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
brass
D=Thread
M6
L=Length
26,5
SW=key width
3
D1
4
Grade
10.9
L1
7
L3
1,9
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Csavar, barnított.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.