text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Terméktípus
kúpos véggel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
szerszámacél
Komponens felülete
edzett és barnított
D=Menet
M10
L=Hossz
42
D1
7
L2
2,6
L4
1,5
Menettípus
külső menet
SW
5
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
20
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Csavar, acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, szerszámacél.
Kivitel
Csap, edzett.
Csavar és csap, barnított.
További információk
A csúcsos véggel rendelkező nyomócsavarok akkor használatosak, ha egy bizonyos alakzárás révén további rögzítésre van szükség.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak