text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Product type
with point
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
tool steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
D=Thread
M10
L=Length
27
D1
7
Grade
10.9
L2
2,6
L4
1,5
Load rating max. kN (static load only)
20
SW
5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Csavar, acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, szerszámacél.
Kivitel
Csap, edzett.
Csavar és csap, barnított.
További információk
A csúcsos véggel rendelkező nyomócsavarok akkor használatosak, ha egy bizonyos alakzárás révén további rögzítésre van szükség.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak