Nyomócsavar fej nélkül acél barnított 07122-08X22
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- További rögzítéshez egy bizonyos alakzárás révén
Mennyiségi egység
1,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Terméktípus
kúpos véggel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
szerszámacél
Komponens
felülete
edzett és barnított
D=Menet
M8
L=Hossz
22
D1
5,5
L2
2,4
L4
1
Menettípus
külső menet
SW
4
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
15
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, szerszámacél.
Csap, szerszámacél.
Kivitel
Csap, edzett.
Csavar és csap, barnított.
Csavar és csap, barnított.
További információk
A csúcsos véggel rendelkező nyomócsavarok akkor használatosak, ha egy bizonyos alakzárás révén további rögzítésre van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.