Thrust screw without head steel black oxidised 07123-08X19
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Pontszerű nyomó- vagy felfekvési pontokhoz
Sales unit
1,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Product type
with nipple
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
tool steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
D=Thread
M8
L=Length
18,8
D1
5,5
Grade
10.9
L2
3,2
L4
0,8
Load rating
max. kN
(static load only)
15
SW
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Csavar, acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, szerszámacél.
Csap, szerszámacél.
Kivitel
Csap, edzett.
Csavar és csap, barnított.
Csavar és csap, barnított.
További információk
Az szorítóvéggel rendelkező nyomócsavarok akkor használatosak, ha pontszerű nyomás- vagy felfekvőpontra van szükség.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.