text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Terméktípus
illesztővéggel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
szerszámacél
Komponens felülete
edzett és barnított
D=Menet
M6
L=Hossz
22,3
D1
4
L2
2,7
L4
0,8
Menettípus
külső menet
SW
3
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
9
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, szerszámacél.
Kivitel
Csap, edzett.
Csavar és csap, barnított.
További információk
Az szorítóvéggel rendelkező nyomócsavarok akkor használatosak, ha pontszerű nyomás- vagy felfekvőpontra van szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak