Nyomócsavar fej nélkül acél barnított 07123-05X13
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Pontszerű nyomó- vagy felfekvési pontokhoz
Mennyiségi egység
1,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Terméktípus
illesztővéggel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
szerszámacél
Komponens
felülete
edzett és barnított
D=Menet
M5
L=Hossz
13
D1
3
L2
1,8
L4
0,5
Menettípus
külső menet
SW
2,5
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
4,5
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, szerszámacél.
Csap, szerszámacél.
Kivitel
Csap, edzett.
Csavar és csap, barnított.
Csavar és csap, barnított.
További információk
Az szorítóvéggel rendelkező nyomócsavarok akkor használatosak, ha pontszerű nyomás- vagy felfekvőpontra van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.