Golyós nyomócsavar fejjel edzett acél fekete 07100-324120
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- Különböző golyóformák
Sales unit
46,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball-end thrust screw
Version 1
with head
Form
F
Form definition
ball flattened and serrated
Product type
with flattened ball
Main
material
QT steel
Main
colour
black
Component
material
ball-bearing steel
Surface finish
component
hardened and bright
D=Thread
M24
L=Length
120
Ball-Ø
18
D1
15,8
D3
36
L1
60
L2
24
Load rating
max. kN
(static load only)
120
SW
19
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Csavar, nemesíthető acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.