Golyós nyomócsavar fejjel edzett acél fekete 07100-320100
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- Különböző golyóformák
Mennyiségi egység
33,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fejjel
Alak
F
Alaktípus
golyó, lelapolt és bordázott
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M20
L=Hossz
100
D1
13,5
D3
30
Golyó-Ø
15
L1
48
L2
20
Menettípus
külső menet
SW
17
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
90
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Csavar, nemesíthető acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.