text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fejjel
Alak
BV
Alaktípus
golyó, lelapolt, elfordulás elleni biztosítással
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
csapágyacél
Komponens felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M8
L=Hossz
35
D1
4,5
D3
13
Golyó-Ø
5,5
L1
3,5
L2
8
Menettípus
külső menet
SW
6
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
9
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesíthető acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, edzett, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak