text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fejjel
Alak
BV
Alaktípus
golyó, lelapolt, elfordulás elleni biztosítással
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
csapágyacél
Komponens felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M24
L=Hossz
90
D1
15,8
D3
36
Golyó-Ø
18
L1
30
L2
24
Menettípus
külső menet
SW
19
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
80
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Csavar, nemesíthető acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, edzett, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought