Golyós nyomócsavar fejjel edzett acél 07100-220100
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- Különböző golyóformák
Sales unit
19,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball-end thrust screw
Version 1
with head
Form
B
Form definition
flattened ball
Product type
with flattened ball
Main
material
QT steel
Component
material
ball-bearing steel
Surface finish
component
hardened and bright
D=Thread
M20
L=Length
100
Ball-Ø
15
D1
13,5
D3
30
Grade
10.9
L1
48
L2
20
Load rating
max. kN
(static load only)
90
SW
17
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Description
Anyag
Csavar, nemesíthető acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
A lelapolt golyós B alakkal nem síkpárhuzamos felületek deformáció-mentesen szoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó max. 9°-ig illeszkedik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.