Golyós nyomócsavar fejjel edzett acél 07100-12490
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- Különböző golyóformák
Mennyiségi egység
23,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fejjel
Alak
A
Alaktípus
teljes golyóval
Terméktípus
teljes golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M24
L=Hossz
94,7
D3
36
Golyó-Ø
18
L1
30
L2
24
Menettípus
külső menet
SW
19
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
120
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesíthető acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
Az tömör golyós A alak akkor használatos, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.