text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
D
Alaktípus
POM golyó
Terméktípus
teljes golyóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
poliacetál
D=Menet
M6
L=Hossz
20,8
Golyó-Ø
4
Menettípus
külső menet
SW
3
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
0,9
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli golyós nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, acél
D alak: golyó, POM
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought