text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball-end thrust screw
Version 1
without head
Form
D
Form definition
ball POM
Product type
with full ball
Main material
QT steel
Component material
polyacetal
D=Thread
M5
L=Length
16
Ball-Ø
3
Grade
10.9
Load rating max. kN (static load only)
0,5
SW
2,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Description

Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli golyós nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, acél
D alak: golyó, POM
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak