Golyós nyomócsavar fej nélkül edzett acél 07110-1048
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett acél vagy műanyag golyó
- Ideális tiszta, polírozott nyomófelületekhez
Mennyiségi egység
1,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
A
Alaktípus
golyó, acél
Terméktípus
teljes golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M4
L=Hossz
8
Golyó-Ø
2,5
Menettípus
külső menet
SW
2
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
3,5
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli golyós nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, acél
D alak: golyó, POM
D alak: golyó, POM
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.