Golyós nyomócsavar fej nélkül edzett acél 07105-3046
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- Ideális tiszta, polírozott nyomófelületekhez
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Mennyiségi egység
2,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Kivitel 2
menetbiztosítóval
Alak
D
Alaktípus
POM golyó
Terméktípus
teljes golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
poliacetál
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M4
L=Hossz
6
Golyó-Ø
2,5
L1
2,5
Menettípus
külső menet
SW
2
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
0,3
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesíthető acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Golyó, gördülőcsapágy-acél vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Golyó, gördülőcsapágy-acél vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli golyós nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, acél
D alak: golyó, POM
L2 = kb. két csavarmenet
D alak: golyó, POM
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.